Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2291286 - DFLK-D50 SUB/S
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2291286
MANUID
Product number of the Manufacturer
2291286
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module traversant VARIOFACE, raccordement 1: Raccordement vissé, raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB 1x 50-pôles
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DFLK-D50 SUB/S
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918058333
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
2.500 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
Largeur
39.88 mm
BAA020
hauteur
143.4 mm
AAF040
poids net
0.147 kg
BAB577
profondeur
33.5 mm
AAT080
Pole number
50
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918058333
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Le module d'exécution VARIOFACE réalise une liaison 1:1 entre des blocs de jonction à vis enfichables et un connecteur mâle D-SUB miniature (50 pôles). Aucune dérivation à la masse distincte n'est disponible.
AAO057
Product type
DFLK-D50 SUB/S
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE