Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2294351 - FLKMS-D25 SUB/B (1-25)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2294351
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2294351
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste 1x 25-polig, Anschluss 2: Schraubanschluss 27-polig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKMS-D25 SUB/B (1-25)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918132750
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
2.500 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
Breite
67.5 mm
BAA020
Höhe
77 mm
AAF040
Nettogewicht
0.161 kg
BAB577
Tiefe
71.00 mm
AAT080
Polzahl
25
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
D-SUB
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918132750
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32, Polzahl 25
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKMS-D25 SUB/B (1-25)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE