Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2296061 - PLC-V8/D15B/OUT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2296061
MANUID
Product number of the Manufacturer
2296061
DESCSHORT
Description short
Raccordement du système
DESCLONG
Description long
Adaptateur V8 pour 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), automate: Câblage système API des cartes de sortie, raccordement 1: Raccordement vissé 1x, raccordement 2: Connecteur femelle D-SUB 1x 15-pôles, raccordement 3: Raccord enfichable (Encliquetable sur les 8x blocs de jonction PLC-INTERFACE), nombre de canaux: 8, logique de commande: plusschaltend
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-V8/D15B/OUT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918189112
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
77
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
Largeur
49.93 mm
BAA020
hauteur
41 mm
AAF040
poids net
0.114 kg
BAB577
profondeur
50 mm
AAT080
Pole number
15
AAB418
type de connection côté terrain
Plug-in connection
AAO663
GTIN
4017918189112
AAW338
Manufacturer product designation
Raccordement du système
AAU734
Manufacturer product description
Adaptateur V8 pour 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), automate: Câblage système API des cartes de sortie, raccordement 1: Raccordement vissé 1x, raccordement 2: Connecteur femelle D-SUB 1x 15-pôles, raccordement 3: Raccord enfichable (Encliquetable sur les 8x blocs de jonction PLC-INTERFACE), nombre de canaux: 8, logique de commande: plusschaltend
AAO057
Product type
PLC-V8/D15B/OUT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE