Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2296553 - PLC-V8/FLK14/IN
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2296553
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2296553
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Systemanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
V8-Adapter für 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), Steuerung: SPS-Systemverkabelung von Eingangskarten, Anschluss 1: Schraubanschluss 1x, Anschluss 2: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 14-polig, Anschluss 3: Steckanschluss (Aufrastbar auf 8x PLC-INTERFACE-Klemmen), Anzahl der Kanäle: 8, Ansteuerlogik: plusschaltend
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PLC-V8/FLK14/IN
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918189150
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cUL Recognized, UL Recognized, DNV GL, PRS, UL Listed, cUL Listed, cUL Listed, UL Listed
BAF016
Breite
49.93 mm
BAA020
Höhe
41 mm
AAF040
Nettogewicht
0.100 kg
BAB577
Tiefe
56 mm
AAT080
Polzahl
14
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Steckanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
AAO663
GTIN
4017918189150
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Systemanschluss
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
V8-Adapter für 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), Steuerung: SPS-Systemverkabelung von Eingangskarten, Anschluss 1: Schraubanschluss 1x, Anschluss 2: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 14-polig, Anschluss 3: Steckanschluss (Aufrastbar auf 8x PLC-INTERFACE-Klemmen), Anzahl der Kanäle: 8, Ansteuerlogik: plusschaltend
AAO057
Herstellerprodukttyp
PLC-V8/FLK14/IN
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE