Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2302984 - FLKM-D 9 SUB/S/ZFKDS
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2302984
MANUID
Product number of the Manufacturer
2302984
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo d’interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio D-SUB 1x 9-poli, collegamento 2: Connessione a molla 10-poli
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM-D 9 SUB/S/ZFKDS
PREVIEW
La figura illustra la versione FLKM-D37 SUB/S/ZFKDS
BAH005
rated voltage
25 V
AAF726
rated current
2.500 A
INTNO
GTIN-Code
4017918943950
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
AAP798
norma d'applicazione
EN IEC 60664-1
BAB392
certificati e omologazioni
cUL Recognized, UL Recognized
BAF016
larghezza
33.75 mm
BAA020
altezza
77 mm
BAB577
profondità
51.27 mm
AAF040
Mass
0.05258 kg
AAT080
Pole number
9
BAA295
grado di sporcizia
2
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4017918943950
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE, con connessione a molla e connettore maschio D-SUB, n. poli 9
AAO057
Product type
FLKM-D 9 SUB/S/ZFKDS
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2302984
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE