PHOENIX CONTACT 2304047
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Interface module
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/52/2304047.prj},{NB=2304047},{MANUID=2304047},{BAH005=25},{AAF726=2.500},{BAF016=45},{BAA020=77},{AAF040=0.069},{BAB577=51.5},{AAT080=15},{AAO663=4017918944018},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85369010},{AAO676=2304047},{DESCSHORT=Interface module},{DESCLONG=Interface module, connection 1: D-SUB socket strip 1x 15-position, connection 2: Spring-cage connection 16-position},{MANUTYPEDESC=FLKM-D15 SUB/B/ZFKDS},{PREVIEW=../../../_pool_/e1/32/21906_2000_int_04.png},{AAP798=IEC 60664, DIN EN 50178},{BAB431=Top-hat rail TH35},{AAW338=Interface module},{AAU734=Standard 1:1 D-SUB module, with spring-cage connection and D-SUB socket strip, no. of positions 15}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
2304047 - FLKM-D15 SUB/B/ZFKDS
Bill of material
PHOENIX CONTACT 2304047
MANUID
Product number of the Manufacturer
2304047
DESCSHORT
Short Description
Interface module
DESCLONG
Long Description
Interface module, connection 1: D-SUB socket strip 1x 15-position, connection 2: Spring-cage connection 16-position
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM-D15 SUB/B/ZFKDS
PREVIEW
Preview
BAH005
rated voltage
25
V
AAF726
rated current
2.500
A
AAP798
Application standards
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
width
45
mm
BAA020
height
77
mm
AAF040
net weight
0.069
kg
BAB577
depth
51.5
mm
AAT080
Pole number
15
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918944018
AAW338
Manufacturer product designation
Interface module
AAU734
Manufacturer product description
Standard 1:1 D-SUB module, with spring-cage connection and D-SUB socket strip, no. of positions 15
AAO057
Product type
FLKM-D15 SUB/B/ZFKDS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
International product number
4017918944018
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청