Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2304429 - FLKM 16/AI/DV
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2304429
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2304429
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherungsmodul, Anschluss 1: Schraubanschluss, Anschluss 2: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 16-polig, Anzahl der Kanäle: 8
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKM 16/AI/DV
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918981990
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178, IEC 60664
BAB392
Zertifikat/Zulassung
UKCA
BAF016
Breite
55.8 mm
BAA020
Höhe
89.6 mm
AAF040
Nettogewicht
0.123 kg
BAB577
Tiefe
79 mm
AAT080
Polzahl
16
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918981990
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Übergabemodul mit 1:1 Verbindung und seperaten Potenzialklemmen (geeignet für analoge output Karten der Delta V Steuerung)
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKM 16/AI/DV
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen