Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2304445 - FLKM 16/AO/SI/DV
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2304445
MANUID
Product number of the Manufacturer
2304445
DESCSHORT
Description short
Module passif
DESCLONG
Description long
Module porte-fusibles (pour cartes de sortie analogiques de la commande Delta V)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM 16/AO/SI/DV
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918981983
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
0.050 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178, IEC 60664
BAB392
certificats et homologations
UKCA
BAF016
Largeur
89.5 mm
BAA020
hauteur
89.6 mm
AAF040
poids net
0.169 kg
BAB577
profondeur
71 mm
AAT080
Pole number
16
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918981983
AAW338
Manufacturer product designation
Module passif
AAU734
Manufacturer product description
Module porte-fusibles (pour cartes de sortie analogiques de la commande Delta V)
AAO057
Product type
FLKM 16/AO/SI/DV
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés