PHOENIX CONTACT 2311344
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Interface module
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/52/2311344.prj},{NB=2311344},{MANUID=2311344},{BAF016=108},{BAA020=126},{BAH005=24},{AAF726=0.100},{AAF040=0.163},{BAB577=65},{AAT080=40},{AAO663=4046356317719},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85369010},{AAO676=2311344},{DESCSHORT=Input module},{DESCLONG=16-channel analog input/output module with spring-cage connection. Suitable for Yokogawa AAI141, AAI143 and AAI543 cards. Every channel can be switched between the output and the input. Connection option for HART multiplexers.},{MANUTYPEDESC=UM-2KS40/AIO16/CS/Z/SO180},{PREVIEW=../../../_pool_/be/ee/34829_3000_int_04.png},{INTNO=4046356317719},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=37}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
2311344 - UM-2KS40/AIO16/CS/Z/SO180
Bill of material
PHOENIX CONTACT 2311344
MANUID
Product number of the Manufacturer
2311344
DESCSHORT
Short Description
Input module
DESCLONG
Long Description
16-channel analog input/output module with spring-cage connection. Suitable for Yokogawa AAI141, AAI143 and AAI543 cards. Every channel can be switched between the output and the input. Connection option for HART multiplexers.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-2KS40/AIO16/CS/Z/SO180
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4046356317719
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
37
BAF016
width
108
mm
BAA020
height
126
mm
BAH005
rated voltage
24
V
AAF726
rated current
0.100
A
AAP798
Application standards
DIN EN 50178
AAF040
net weight
0.163
kg
BAB577
depth
65
mm
AAT080
Pole number
40
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356317719
AAW338
Manufacturer product designation
Input module
AAU734
Manufacturer product description
16-channel analog input/output module with spring-cage connection. Suitable for Yokogawa AAI141, AAI143 and AAI543 cards. Every channel can be switched between the output and the input. Connection option for HART multiplexers.
AAO057
Product type
UM-2KS40/AIO16/CS/Z/SO180
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청