Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2311360 - UM-2KS50/DI32/CS/Z/SO180
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2311360
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2311360
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
32-kanaliges Digital-Eingabemodul mit Zugfederanschluss und redundanter Spannungseinspeisung. Geeignet für die Yokogawa-Karten ADV151 und ADV161.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-2KS50/DI32/CS/Z/SO180
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356317733
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAF016
Breite
216 mm
BAA020
Höhe
126 mm
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.100 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
AAF040
Nettogewicht
0.300 kg
BAB577
Tiefe
65 mm
AAT080
Polzahl
32
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356317733
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Passivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
32-kanaliges Digital-Eingabemodul mit Zugfederanschluss und redundanter Spannungseinspeisung. Geeignet für die Yokogawa-Karten ADV151 und ADV161.
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-2KS50/DI32/CS/Z/SO180
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE