Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2311399 - UM-2KS50/UNI/CS/Z/SO180
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2311399
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2311399
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Universalmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Universalmodul zur Anschaltung an bis zu 32-kanalige digitale Yokogawa Karten, 1:1 Verbindung vom Yokogawa-Systemstecker auf Zugfederanschluss.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-2KS50/UNI/CS/Z/SO180
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356317764
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
27
BAF016
Breite
140 mm
BAA020
Höhe
126 mm
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.100 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
AAF040
Nettogewicht
0.278 kg
BAB577
Tiefe
65 mm
AAT080
Polzahl
32
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356317764
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Universalmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Universalmodul zur Anschaltung an bis zu 32-kanalige digitale Yokogawa Karten, 1:1 Verbindung vom Yokogawa-Systemstecker auf Zugfederanschluss.
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-2KS50/UNI/CS/Z/SO180
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft