Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2314464 - FLKM-KS50/SI/YCS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2314464
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2314464
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
32-kanaliges Modul mit 1-Leiter-Schraubanschluss und je Signalpfad eine Sicherung (5 x 20 mm). Redundant ausgeführt sind Spannungseinspeisung und 50-poliger Systemanschluss. Geeignet für die Yokogawa Karten ADV151 und ADV551.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKM-KS50/SI/YCS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356143370
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
BAF016
Breite
349 mm
BAA020
Höhe
89.6 mm
AAF040
Nettogewicht
0.465 kg
BAB577
Tiefe
76 mm
AAT080
Polzahl
32
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356143370
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Passivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
32-kanaliges Modul mit 1-Leiter-Schraubanschluss und je Signalpfad eine Sicherung (5 x 20 mm). Redundant ausgeführt sind Spannungseinspeisung und 50-poliger Systemanschluss. Geeignet für die Yokogawa Karten ADV151 und ADV551.
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKM-KS50/SI/YCS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
DE