Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2314642 - FLKM-KS40/YCS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2314642
MANUID
Product number of the Manufacturer
2314642
DESCSHORT
Description short
Module passif
DESCLONG
Description long
Module interface universel avec liaison 1:1 entre la connexion système à 40 pôles et le raccordement à vis.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM-KS40/YCS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356147057
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178, IEC 60664
BAF016
Largeur
112 mm
BAA020
hauteur
89.6 mm
AAF040
poids net
0.1769 kg
BAB577
profondeur
66.0 mm
AAT080
Pole number
40
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356147057
AAW338
Manufacturer product designation
Module passif
AAU734
Manufacturer product description
Module interface universel avec liaison 1:1 entre la connexion système à 40 pôles et le raccordement à vis.
AAO057
Product type
FLKM-KS40/YCS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE