PHOENIX CONTACT 2314642
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Interface module
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/52/2314642.prj},{NB=2314642},{MANUID=2314642},{BAH005=25},{AAF726=1},{BAF016=112},{BAA020=89.6},{AAF040=0.1769},{BAB577=66.0},{AAT080=40},{AAO663=4046356147057},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85369010},{AAO676=2314642},{DESCSHORT=Passive module},{DESCLONG=Universal interface module with 1:1 connection between the 40-pos. system connection and the screw connection.},{MANUTYPEDESC=FLKM-KS40/YCS},{PREVIEW=../../../_pool_/4f/a8/29768_2000_int_04.png},{INTNO=4046356147057},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=3},{AAP798=DIN EN 50178, IEC 60664},{BAA295=2},{AAB418=Screw connection},{BAB431=Top-hat rail TH35},{AAW338=Passive module}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
2314642 - FLKM-KS40/YCS
Bill of material
PHOENIX CONTACT 2314642
MANUID
Product number of the Manufacturer
2314642
DESCSHORT
Short Description
Passive module
DESCLONG
Long Description
Universal interface module with 1:1 connection between the 40-pos. system connection and the screw connection.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM-KS40/YCS
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4046356147057
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
3
BAH005
rated voltage
25
V
AAF726
rated current
1
A
AAP798
Application standards
DIN EN 50178, IEC 60664
BAF016
width
112
mm
BAA020
height
89.6
mm
AAF040
net weight
0.1769
kg
BAB577
depth
66.0
mm
AAT080
Pole number
40
BAA295
Degree of soiling
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356147057
AAW338
Manufacturer product designation
Passive module
AAU734
Manufacturer product description
Universal interface module with 1:1 connection between the 40-pos. system connection and the screw connection.
AAO057
Product type
FLKM-KS40/YCS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청