Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2314723 - FLKM-KS40/YCS/ZFKDS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2314723
MANUID
Product number of the Manufacturer
2314723
DESCSHORT
Description short
Module passif
DESCLONG
Description long
Module interface universel avec liaison 1:1 entre la connexion système 40 pôles et le raccordement à ressort.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM-KS40/YCS/ZFKDS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356155007
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178
BAF016
Largeur
112 mm
BAA020
hauteur
89.6 mm
AAF040
poids net
0.211 kg
BAB577
profondeur
60 mm
AAT080
Pole number
40
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356155007
AAW338
Manufacturer product designation
Module passif
AAU734
Manufacturer product description
Module interface universel avec liaison 1:1 entre la connexion système 40 pôles et le raccordement à ressort.
AAO057
Product type
FLKM-KS40/YCS/ZFKDS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE