Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2314752 - FLKM-2KS40/YCS/ZFKDS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2314752
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2314752
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Universales Übergabemodul mit 1:1 Verbindung zwischen 40-poligem Systemanschluss und Zugfederanschluss.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKM-2KS40/YCS/ZFKDS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356155601
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.100 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
BAF016
Breite
99.5 mm
BAA020
Höhe
125.4 mm
AAF040
Nettogewicht
0.161 kg
BAB577
Tiefe
60 mm
AAT080
Polzahl
40
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356155601
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Passivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Universales Übergabemodul mit 1:1 Verbindung zwischen 40-poligem Systemanschluss und Zugfederanschluss.
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKM-2KS40/YCS/ZFKDS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE