Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2315120 - VIP-2/SC/D15SUB/M
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2315120
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2315120
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-SUB-Miniatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, Polzahl: 15
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIP-2/SC/D15SUB/M
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356312912
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
2 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAF016
Breite
44.64 mm
BAA020
Höhe
65.8 mm
AAF040
Nettogewicht
0.1063 kg
BAB577
Tiefe
45.10 mm
AAT080
Polzahl
15
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
D-SUB
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356312912
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-SUB-Miniatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, Polzahl: 15
AAO057
Herstellerprodukttyp
VIP-2/SC/D15SUB/M
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US