Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2315120 - VIP-2/SC/D15SUB/M
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2315120
MANUID
Product number of the Manufacturer
2315120
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore maschio D-SUB miniaturizzato, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 15
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-2/SC/D15SUB/M
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356312912
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
25 V
AAF726
rated current
2 A
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
BAF016
larghezza
44.64 mm
BAA020
altezza
65.8 mm
AAF040
Mass
0.1063 kg
BAB577
profondità
45.10 mm
AAT080
Pole number
15
BAA295
grado di sporcizia
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4046356312912
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore maschio D-SUB miniaturizzato, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 15
AAO057
Product type
VIP-2/SC/D15SUB/M
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US