Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2315133 - VIP-3/SC/D25SUB/M
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2315133
MANUID
Product number of the Manufacturer
2315133
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore maschio D-SUB miniaturizzato, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 25
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-3/SC/D25SUB/M
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356312929
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
25 V
AAF726
rated current
2 A
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
BAF016
larghezza
57.1 mm
BAA020
altezza
69.8 mm
AAF040
Mass
0.1464 kg
BAB577
profondità
62.00 mm
AAT080
Pole number
25
BAA295
grado di sporcizia
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4046356312929
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore maschio D-SUB miniaturizzato, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 25
AAO057
Product type
VIP-3/SC/D25SUB/M
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85366990
COO
Country of origin
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    PHOENIX CONTACT
    2315162 - VIP-2/SC/D 9SUB/F
    PHOENIX CONTACT
    2315117 - VIP-2/SC/D 9SUB/M
    PHOENIX CONTACT
    2315120 - VIP-2/SC/D15SUB/M
    PHOENIX CONTACT
    2315188 - VIP-3/SC/D25SUB/F
    PHOENIX CONTACT
    2315175 - VIP-2/SC/D15SUB/F
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD