Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2315188 - VIP-3/SC/D25SUB/F
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2315188
MANUID
Product number of the Manufacturer
2315188
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo d’interfaccia, collegamento 1: Connessione a vite, collegamento 2: Connettore femmina D-SUB 1x 25-poli, numero di canali: 2, logica di comando: plusschaltend
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-3/SC/D25SUB/F
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356313346
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
25 V
AAF726
rated current
2 A
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
BAF016
larghezza
57.1 mm
BAA020
altezza
69.8 mm
AAF040
Mass
0.150 kg
BAB577
profondità
62.00 mm
AAT080
Pole number
25
BAA295
grado di sporcizia
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4046356313346
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore D-SUB 25, per l'installazione su guide di montaggio NS 35
AAO057
Product type
VIP-3/SC/D25SUB/F
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US