Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2319045 - UM-2KS40/16AI/SI/RS/Z/SO225
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2319045
MANUID
Product number of the Manufacturer
2319045
DESCSHORT
Description short
Module d'entrée
DESCLONG
Description long
Module d'entrées analogique à 16 canaux à raccordement à ressort et alimentation en tension redondante. Adapté pour la carte Yokogawa SAI 143.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-2KS40/16AI/SI/RS/Z/SO225
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356340656
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAH005
Tension nominale
30 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178: 1998-04
BAF016
Largeur
250 mm
BAA020
hauteur
125.4 mm
AAF040
poids net
0.300 kg
BAB577
profondeur
98 mm
AAT080
Pole number
48
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356340656
AAW338
Manufacturer product designation
Module d'entrée
AAU734
Manufacturer product description
Module d'entrées analogique à 16 canaux à raccordement à ressort et alimentation en tension redondante. Adapté pour la carte Yokogawa SAI 143.
AAO057
Product type
UM-2KS40/16AI/SI/RS/Z/SO225
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE