Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2321871 - FLKM-2KS50/AAR145/Z/YCS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2321871
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2321871
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Übergabemodul mit Zugfederanschluss, für Yokogawa RTD-Baugruppe AAR145.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKM-2KS50/AAR145/Z/YCS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356422475
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.100 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
BAF016
Breite
168.65 mm
BAA020
Höhe
77 mm
AAF040
Nettogewicht
0.275 kg
BAB577
Tiefe
51.5 mm
AAT080
Polzahl
48
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356422475
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Passivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Übergabemodul mit Zugfederanschluss, für Yokogawa RTD-Baugruppe AAR145.
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKM-2KS50/AAR145/Z/YCS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    PHOENIX CONTACT
    1029566 - UM- D37SUB/M/HC3/AIO/SP-MT
    Siemens Industry
    3RK35112BA10 - Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen
    Festo
    FRC - Wartungseinheit
    PHOENIX CONTACT
    2281102 - FLKM 64
    Festo
    DLP-VSE - Vorortsteuerung
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen