Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2322142 - VIP-2/SC/D 9SUB/M/LED
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2322142
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2322142
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-SUB-Miniatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit LED, Polzahl: 9
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIP-2/SC/D 9SUB/M/LED
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356451765
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
92
BAF016
Breite
34.700 mm
BAA020
Höhe
65.500 mm
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
2.500 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
AAF040
Nettogewicht
0.092 kg
BAB577
Tiefe
45.100 mm
AAT080
Polzahl
9
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356451765
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-SUB-Miniatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit LED, Polzahl: 9
AAO057
Herstellerprodukttyp
VIP-2/SC/D 9SUB/M/LED
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen