Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2322155 - VIP-2/SC/D15SUB/M/LED
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2322155
MANUID
Product number of the Manufacturer
2322155
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore maschio D-SUB miniaturizzato, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con LED, n. poli: 15
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-2/SC/D15SUB/M/LED
PREVIEW
Preview
BAH005
rated voltage
24 V
AAF726
rated current
2.500 A
AAP798
Application standards
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificate/approval
EAC
BAF016
width
49.724 mm
BAA020
height
65.8 mm
AAF040
net weight
0.116 kg
BAB577
depth
45.1 mm
AAT080
Pole number
15
BAA295
Degree of soiling
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356451772
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore maschio D-SUB miniaturizzato, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con LED, n. poli: 15
AAO057
Product type
VIP-2/SC/D15SUB/M/LED
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356451772
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US