Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2322304 - VIP-2/SC/FLK50/MODI-TSX/Q
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2322304
MANUID
Product number of the Manufacturer
2322304
DESCSHORT
Description short
Module passif
DESCLONG
Description long
Module d'interface VARIOFACE, pour MODICON® TSX Quantum, avec repérage spécifique MODICON®, pour entrée/sortie de 32 voies
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-2/SC/FLK50/MODI-TSX/Q
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356451192
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
40
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificats et homologations
cUL Recognized, UL Recognized
BAF016
Largeur
105.604 mm
BAA020
hauteur
65.8 mm
AAF040
poids net
0.2171 kg
BAB577
profondeur
56.000 mm
AAT080
Pole number
50
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356451192
AAW338
Manufacturer product designation
Module passif
AAU734
Manufacturer product description
Module d'interface VARIOFACE, pour MODICON® TSX Quantum, avec repérage spécifique MODICON®, pour entrée/sortie de 32 voies
AAO057
Product type
VIP-2/SC/FLK50/MODI-TSX/Q
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US