Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2322375 - VIP-3/SC/HD26SUB/M
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2322375
MANUID
Product number of the Manufacturer
2322375
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module VARIOFACE, raccordement vissé et haute densité, avec connecteur mâle miniature D-SUB, se monte sur profilé NS 35, nombre de pôles : 26, largeur : 79 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-3/SC/HD26SUB/M
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
EN 50178
BAF016
Largeur
52.02 mm
BAA020
hauteur
69.8 mm
AAF040
poids net
0.138 kg
BAB577
profondeur
62 mm
AAT080
Pole number
26
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356451673
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, raccordement vissé et haute densité, avec connecteur mâle miniature D-SUB, se monte sur profilé NS 35, nombre de pôles : 26, largeur : 79 mm
AAO057
Product type
VIP-3/SC/HD26SUB/M
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356451673
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US