Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2322375 - VIP-3/SC/HD26SUB/M
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2322375
MANUID
Product number of the Manufacturer
2322375
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore maschio D-SUB miniaturizzato High Density, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 26, larghezza: 79 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-3/SC/HD26SUB/M
PREVIEW
Preview
BAH005
rated voltage
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Application standards
EN 50178
BAF016
width
52.02 mm
BAA020
height
69.8 mm
AAF040
net weight
0.138 kg
BAB577
depth
62 mm
AAT080
Pole number
26
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356451673
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore maschio D-SUB miniaturizzato High Density, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 26, larghezza: 79 mm
AAO057
Product type
VIP-3/SC/HD26SUB/M
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356451673
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
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
85366990
COO
Country of origin
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    PHOENIX CONTACT
    2315175 - VIP-2/SC/D15SUB/F
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD