Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2322427 - VIP-3/SC/HD44SUB/F
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2322427
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2322427
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und High-Density-D-SUB-Miniatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, Polzahl: 44, Breite: 135 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIP-3/SC/HD44SUB/F
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356451727
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cUL Recognized, UL Recognized
BAF016
Breite
82.5 mm
BAA020
Höhe
69.05 mm
AAF040
Nettogewicht
0.2139 kg
BAB577
Tiefe
62.00 mm
AAT080
Polzahl
44
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356451727
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und High-Density-D-SUB-Miniatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, Polzahl: 44, Breite: 135 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
VIP-3/SC/HD44SUB/F
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US