Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2900068 - UM- D37SUB/M/HC3/16DO/MR/MT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2900068
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2900068
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aktivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
16-kanaliges Relaismodul (1 Wechsler) für Honeywell C300 Ausgabe-Baugruppen. Das Modul wird steuerungsseitig über D-SUB 37-polig oder FLK 50-polig angesteuert. Feldseitig steht ein Schraubanschluss mit Messertrennung zur Verfügung.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM- D37SUB/M/HC3/16DO/MR/MT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356363518
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAF016
Breite
259 mm
BAA020
Höhe
126 mm
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.009 A
AAP798
Anwendungsnorm
EN 61010-2-201, EN 61010-2-201
AAF040
Nettogewicht
0.777 kg
BAB577
Tiefe
66 mm
AAT080
Polzahl
37
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356363518
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Aktivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
16-kanaliges Relaismodul (1 Wechsler) für Honeywell C300 Ausgabe-Baugruppen. Das Modul wird steuerungsseitig über D-SUB 37-polig oder FLK 50-polig angesteuert. Feldseitig steht ein Schraubanschluss mit Messertrennung zur Verfügung.
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM- D37SUB/M/HC3/16DO/MR/MT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft