Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2900068 - UM- D37SUB/M/HC3/16DO/MR/MT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2900068
MANUID
Product number of the Manufacturer
2900068
DESCSHORT
Description short
Module actif
DESCLONG
Description long
Module à relais à 16 canaux (1 contact inverseur) pour modules de sortie Honeywell C300. Le module est piloté côté commande via D-SUB 37 pôles ou FLK 50 pôles. Un raccordement vissé avec sectionnement par couteau est disponible côté terrain.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM- D37SUB/M/HC3/16DO/MR/MT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356363518
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAF016
Largeur
259 mm
BAA020
hauteur
126 mm
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.009 A
AAP798
Norme d'application
EN 61010-2-201, EN 61010-2-201
AAF040
poids net
0.777 kg
BAB577
profondeur
66 mm
AAT080
Pole number
37
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356363518
AAW338
Manufacturer product designation
Module actif
AAU734
Manufacturer product description
Module à relais à 16 canaux (1 contact inverseur) pour modules de sortie Honeywell C300. Le module est piloté côté commande via D-SUB 37 pôles ou FLK 50 pôles. Un raccordement vissé avec sectionnement par couteau est disponible côté terrain.
AAO057
Product type
UM- D37SUB/M/HC3/16DO/MR/MT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !