Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2900173 - UM-2KS50/16DI/RS/MKDS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2900173
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2900173
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Eingabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
16-kanaliges Digital-Eingabemodul mit Schraubanschluss und redundanter Spannungseinspeisung. Geeignet für die Yokogawa-Karte SDV 144.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-2KS50/16DI/RS/MKDS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356484053
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.100 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178: 1998-04
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAF016
Breite
161.760235 mm
BAA020
Höhe
111.806056 mm
AAF040
Nettogewicht
0.474 kg
BAB577
Tiefe
69.00 mm
AAT080
Polzahl
50
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356484053
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Eingabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
16-kanaliges Digital-Eingabemodul mit Schraubanschluss und redundanter Spannungseinspeisung. Geeignet für die Yokogawa-Karte SDV 144.
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-2KS50/16DI/RS/MKDS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen