Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2900173 - UM-2KS50/16DI/RS/MKDS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2900173
MANUID
Product number of the Manufacturer
2900173
DESCSHORT
Description short
Module d'entrée
DESCLONG
Description long
Module d'entrées numérique à 16 voies avec raccordement vissé et alimentation en tension redondante. Adapté pour la carte Yokogawa SDV 144.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-2KS50/16DI/RS/MKDS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356484053
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.100 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178: 1998-04
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAF016
Largeur
161.760235 mm
BAA020
hauteur
111.806056 mm
AAF040
poids net
0.474 kg
BAB577
profondeur
69.00 mm
AAT080
Pole number
50
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356484053
AAW338
Manufacturer product designation
Module d'entrée
AAU734
Manufacturer product description
Module d'entrées numérique à 16 voies avec raccordement vissé et alimentation en tension redondante. Adapté pour la carte Yokogawa SDV 144.
AAO057
Product type
UM-2KS50/16DI/RS/MKDS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE