Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2900174 - UM-2KS50/ 8DO/RS/MKDS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2900174
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2900174
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ausgabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
8-kanaliges Digital-Ausgabemodul mit Schraubanschluss und redundanter Spannungseinspeisung. Geeignet für die Yokogawa-Karten SDV 531 und SDV 531L.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-2KS50/ 8DO/RS/MKDS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356484046
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.100 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178: 1998-04
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAF016
Breite
161.830242 mm
BAA020
Höhe
111.8 mm
AAF040
Nettogewicht
0.612 kg
BAB577
Tiefe
93 mm
AAT080
Polzahl
50
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356484046
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Ausgabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
8-kanaliges Digital-Ausgabemodul mit Schraubanschluss und redundanter Spannungseinspeisung. Geeignet für die Yokogawa-Karten SDV 531 und SDV 531L.
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-2KS50/ 8DO/RS/MKDS
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2900174
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    PHOENIX CONTACT
    1644326 - HC-B-3PE
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen