Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2900463 - VIP-2/SC/FLK50
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2900463
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2900463
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Übergabemodul
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIP-2/SC/FLK50
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356552875
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
92
BAF016
Breite
131.500 mm
BAA020
Höhe
65.500 mm
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
AAF040
Nettogewicht
0.280 kg
BAB577
Tiefe
56 mm
AAT080
Polzahl
50
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356552875
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Passivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Übergabemodul
AAO057
Herstellerprodukttyp
VIP-2/SC/FLK50
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen