Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2900701 - VIP-3/SC/RJ45
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2900701
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2900701
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Modul mit Schraubanschluss und RJ45-Stecker
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIP-3/SC/RJ45
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356547802
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
48 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CSA, cUL Recognized, UL Recognized, CSAus
BAF016
Breite
26.62 mm
BAA020
Höhe
69.05 mm
AAF040
Nettogewicht
0.0844 kg
BAB577
Tiefe
62.00 mm
AAT080
Polzahl
8
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
RJ45
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356547802
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul mit Schraubanschluss und RJ45-Stecker
AAO057
Herstellerprodukttyp
VIP-3/SC/RJ45
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2900701
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen