Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2900701 - VIP-3/SC/RJ45
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2900701
MANUID
Product number of the Manufacturer
2900701
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module VARIOFACE avec raccordement vissé et connecteur RJ45
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-3/SC/RJ45
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356547802
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
48 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
EN 50178
BAB392
certificats et homologations
CSA, cUL Recognized, UL Recognized, CSAus
BAF016
Largeur
26.62 mm
BAA020
hauteur
69.05 mm
AAF040
poids net
0.0844 kg
BAB577
profondeur
62.00 mm
AAT080
Pole number
8
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
RJ45
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356547802
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE avec raccordement vissé et connecteur RJ45
AAO057
Product type
VIP-3/SC/RJ45
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2900701
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US