Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2902084 - UM-FLK14/8RM/MSTB/GF-DO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2902084
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2902084
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaismodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Relaismodul, mit COMBICON-Schraubanschluss und einem 14-poligen Flachbandkabel-Steckverbinder, 1 Wechsler, 8 Kleinschaltrelais, Leuchtanzeige und Sicherung pro Kanal
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-FLK14/8RM/MSTB/GF-DO
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356648554
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAF016
Breite
115 mm
BAA020
Höhe
126 mm
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178: 1998-04, DIN EN 50178: 1998-04
AAF040
Nettogewicht
0.341 kg
BAB577
Tiefe
64 mm
AAT080
Polzahl
14
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356648554
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Relaismodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Relaismodul, mit COMBICON-Schraubanschluss und einem 14-poligen Flachbandkabel-Steckverbinder, 1 Wechsler, 8 Kleinschaltrelais, Leuchtanzeige und Sicherung pro Kanal
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-FLK14/8RM/MSTB/GF-DO
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    PHOENIX CONTACT
    1162446 - VIP-PA-50/26/ 6,0M/1756/020
    PHOENIX CONTACT
    3240199 - CD 60X80
    PHOENIX CONTACT
    1015239 - CD 40X40 330MM
    PHOENIX CONTACT
    3240354 - CD-HF 60X80
    PHOENIX CONTACT
    3240630 - CD 60X80 WH
    Festo
    ATBT - Luftkissenplatte
    Festo
    HMBF - Grundbausatz
    Festo
    DASI-B12/B13 - Sensorhalter
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft