Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2902335 - UM-6M12/ZFKKDS/LED/SO189
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2902335
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2902335
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Zugfederkraftanschluss und sechs M12 Buchsen, Statusanzeige pro Kanal
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-6M12/ZFKKDS/LED/SO189
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356655071
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAF016
Breite
100 mm
BAA020
Höhe
126 mm
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178: 1998-04
AAF040
Nettogewicht
0.296 kg
BAB577
Tiefe
73 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356655071
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Zugfederkraftanschluss und sechs M12 Buchsen, Statusanzeige pro Kanal
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-6M12/ZFKKDS/LED/SO189
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft