PHOENIX CONTACT 2903067
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Interface module
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/52/2903067.prj},{NB=2903067},{MANUID=2903067},{BAH005=25},{AAF726=2.500},{BAF016=38},{BAA020=83.4},{AAF040=0.112},{BAB577=46},{AAT080=25},{AAO663=4046356709460},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{AAO676=2903067},{DESCSHORT=Interface module},{DESCLONG=VARIOFACE feed-through module, connection 1: Push-in spring connection, connection 2: D-SUB socket strip 25-position},{MANUTYPEDESC=DFLK-D25 SUB/F/FKCT},{PREVIEW=../../../_pool_/90/98/118048_1000_int_04.png},{INTNO=4046356709460},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=3},{AAP798=DIN EN 50178, IEC 60664},{BAB431=Wall mounting},{AAW338=Interface module}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
2903067 - DFLK-D25 SUB/F/FKCT
Bill of material
PHOENIX CONTACT 2903067
MANUID
Product number of the Manufacturer
2903067
DESCSHORT
Short Description
Interface module
DESCLONG
Long Description
VARIOFACE feed-through module, connection 1: Push-in spring connection, connection 2: D-SUB socket strip 25-position
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DFLK-D25 SUB/F/FKCT
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4046356709460
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
3
BAH005
rated voltage
25
V
AAF726
rated current
2.500
A
AAP798
Application standards
DIN EN 50178, IEC 60664
BAF016
width
38
mm
BAA020
height
83.4
mm
AAF040
net weight
0.112
kg
BAB577
depth
46
mm
AAT080
Pole number
25
BAB431
mounting type
Wall mounting
AAO663
GTIN
4046356709460
AAW338
Manufacturer product designation
Interface module
AAU734
Manufacturer product description
The VARIOFACE feed-through module implements a 1:1 connection between plug-in push-in spring-cage connection terminal blocks and a D-SUB miniature socket strip (number of positions: 25). A separate ground tap is available.
AAO057
Product type
DFLK-D25 SUB/F/FKCT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청