Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2903739 - FLKM-M12/M/8P/2A/SC043
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2903739
MANUID
Product number of the Manufacturer
2903739
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module de transmission, raccordement 1: Raccordement à ressort 10-pôles, raccordement 2: Connecteur mâle M12-SAC 8-pôles (Connecteurs, 8-pôles, A-kodiert)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM-M12/M/8P/2A/SC043
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356762038
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
38 mm
BAA020
hauteur
90 mm
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
2 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178: 1998-04
AAF040
poids net
0.070 kg
BAB577
profondeur
60.500 mm
AAT080
Pole number
8
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356762038
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, avec bornes de raccordement à ressort et connecteur mâle SAC M12, 8 pôles.
AAO057
Product type
FLKM-M12/M/8P/2A/SC043
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE