Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2903778 - VIP-2/PT/D 9SUB/F
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2903778
MANUID
Product number of the Manufacturer
2903778
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo VARIOFACE con connessione Push-in e connettore femmina D-SUB miniaturizzato per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 9
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-2/PT/D 9SUB/F
PREVIEW
Preview
BAF016
width
36.800 mm
BAA020
height
72.100 mm
BAH005
rated voltage
25 V
AAF726
rated current
2 A
AAP798
Application standards
IEC 60664, DIN EN 50178
AAF040
net weight
0.089 kg
BAB577
depth
46.600 mm
AAT080
Pole number
9
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Spring pulley connection
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356796538
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE con connessione Push-in e connettore femmina D-SUB miniaturizzato per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 9
AAO057
Product type
VIP-2/PT/D 9SUB/F
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356796538
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
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
85366990
COO
Country of origin
US