Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2903779 - VIP-2/PT/D15SUB/M
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2903779
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2903779
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschlüssen und D-SUB-Miniatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, Polzahl: 15
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIP-2/PT/D15SUB/M
PREVIEW
Produktbild
BAF016
Breite
46.900 mm
BAA020
Höhe
72.100 mm
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
2 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
AAF040
Nettogewicht
0.110 kg
BAB577
Tiefe
63 mm
AAT080
Polzahl
15
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Federzuganschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356796545
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschlüssen und D-SUB-Miniatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, Polzahl: 15
AAO057
Herstellerprodukttyp
VIP-2/PT/D15SUB/M
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356796545
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US