Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2903779 - VIP-2/PT/D15SUB/M
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2903779
MANUID
Product number of the Manufacturer
2903779
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo VARIOFACE con connessioni Push-in e connettori maschio D-SUB miniaturizzati per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 15
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-2/PT/D15SUB/M
PREVIEW
Preview
BAF016
width
46.900 mm
BAA020
height
72.100 mm
BAH005
rated voltage
25 V
AAF726
rated current
2 A
AAP798
Application standards
IEC 60664, DIN EN 50178
AAF040
net weight
0.110 kg
BAB577
depth
63 mm
AAT080
Pole number
15
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Spring pulley connection
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356796545
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE con connessioni Push-in e connettori maschio D-SUB miniaturizzati per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 15
AAO057
Product type
VIP-2/PT/D15SUB/M
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356796545
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
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
85366990
COO
Country of origin
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD