Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2903782 - VIP-3/PT/D25SUB/F
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2903782
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2903782
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: Push-in-Anschluss, Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste 1x 25-polig, Anzahl der Kanäle: 2, Ansteuerlogik: plusschaltend
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIP-3/PT/D25SUB/F
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
2 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAF016
Breite
57.1 mm
BAA020
Höhe
76.8 mm
AAF040
Nettogewicht
0.154 kg
BAB577
Tiefe
63 mm
AAT080
Polzahl
25
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Federzuganschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
D-SUB
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356796576
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul mit Push-in-Anschlüssen und D-SUB-25-Steckverbinder, zur Montage auf NS-35-Tragschienen
AAO057
Herstellerprodukttyp
VIP-3/PT/D25SUB/F
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356796576
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    PHOENIX CONTACT
    3022218 - CLIPFIX 35
    PHOENIX CONTACT
    0402174 - NLS-CU 3/10 SN 1000MM
    PHOENIX CONTACT
    2702783 - AXL F DI8/2 24DC 1F
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen