Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2903788 - VIP-2/PT/FLK14
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2903788
MANUID
Product number of the Manufacturer
2903788
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo d’interfaccia, collegamento 1: Connessione Push-in, collegamento 2: Connettore maschio IDC/FLK 1x 14-poli
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-2/PT/FLK14
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356796620
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificati e omologazioni
CSA, cUL Recognized, UL Recognized, CSAus
BAF016
larghezza
41.860 mm
BAA020
altezza
72.800 mm
AAF040
Mass
0.100 kg
BAB577
profondità
56.000 mm
AAT080
Pole number
14
BAA295
grado di sporcizia
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Spring pulley connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4046356796620
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE con connessioni Push-in e connettore maschio per cavo piatto per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con connettori maschio e staffe di bloccaggio corte e lunghe per connettori femmina, n. poli: 14
AAO057
Product type
VIP-2/PT/FLK14
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85366990
COO
Country of origin
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD