Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2903796 - VIP-3/PT/FLK64
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2903796
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2903796
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit Stiftleiste sowie kurzen und langen Verriegelungsbügeln für Buchsenleisten, Polzahl: 64
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIP-3/PT/FLK64
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356796705
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
40
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CSA, cUL Recognized, UL Recognized, CSAus
BAF016
Breite
118.060 mm
BAA020
Höhe
76.800 mm
AAF040
Nettogewicht
0.2897 kg
BAB577
Tiefe
63.00 mm
AAT080
Polzahl
64
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Federzuganschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356796705
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit Stiftleiste sowie kurzen und langen Verriegelungsbügeln für Buchsenleisten, Polzahl: 64
AAO057
Herstellerprodukttyp
VIP-3/PT/FLK64
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2903796
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen