Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2903869 - VIP-2/SC/FLK16/ISP 4AI 2DMU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2903869
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2903869
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE Professional-Modul (VIP) für Siemens ET200 ISP-Steuerungen. Analoge HART-Eingabeschnittstelle, 4-kanalig. 125 V AC/DC, 1 A-Rating, 2-polig.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIP-2/SC/FLK16/ISP 4AI 2DMU
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356827546
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
122
BAF016
Breite
45 mm
BAA020
Höhe
65.500 mm
BAH005
Bemessungsspannung
60 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAF040
Nettogewicht
0.333 kg
BAB577
Tiefe
56 mm
AAT080
Polzahl
16
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356827546
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Passivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE Professional-Modul (VIP) für Siemens ET200 ISP-Steuerungen. Analoge HART-Eingabeschnittstelle, 4-kanalig. 125 V AC/DC, 1 A-Rating, 2-polig.
AAO057
Herstellerprodukttyp
VIP-2/SC/FLK16/ISP 4AI 2DMU
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft