Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2904269 - VIP-3/PT/HD26SUB/M
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2904269
MANUID
Product number of the Manufacturer
2904269
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module VARIOFACE, raccordement Push-in et connecteur mâle D-SUB miniature haute densité, montage sur profilé NS 35, nombre de pôles : 26
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-3/PT/HD26SUB/M
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356814782
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
40
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
EN 50178
BAB392
certificats et homologations
CSA, cUL Recognized, UL Recognized, CSAus
BAF016
Largeur
52.02 mm
BAA020
hauteur
76.050132 mm
AAF040
poids net
0.120 kg
BAB577
profondeur
63.00 mm
AAT080
Pole number
26
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Spring pulley connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356814782
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, raccordement Push-in et connecteur mâle D-SUB miniature haute densité, montage sur profilé NS 35, nombre de pôles : 26
AAO057
Product type
VIP-3/PT/HD26SUB/M
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US