Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2904274 - VIP-3/PT/HD44SUB/F
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2904274
MANUID
Product number of the Manufacturer
2904274
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo VARIOFACE con connessioni Push-in e connettore femmina D-SUB high density miniaturizzato per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 44
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-3/PT/HD44SUB/F
PREVIEW
Preview
BAH005
rated voltage
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Application standards
EN 50178
BAB392
certificate/approval
CSA, cUL Recognized, UL Recognized, CSAus
BAF016
width
82.5 mm
BAA020
height
75.950132 mm
AAF040
net weight
0.204 kg
BAB577
depth
63 mm
AAT080
Pole number
44
BAA295
Degree of soiling
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Spring pulley connection
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356814836
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE con connessioni Push-in e connettore femmina D-SUB high density miniaturizzato per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 44
AAO057
Product type
VIP-3/PT/HD44SUB/F
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356814836
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
40
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US