Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2904278 - VIP-2/PT/D37SUB/M/SO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2904278
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2904278
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschlüssen und D-SUB-Miniatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, Polzahl: 37
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIP-2/PT/D37SUB/M/SO
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356812603
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
92
BAF016
Breite
102.800 mm
BAA020
Höhe
72.100 mm
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
2 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.217 kg
BAB577
Tiefe
46.600 mm
AAT080
Polzahl
37
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Federzuganschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
D-SUB
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356812603
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschlüssen und D-SUB-Miniatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, Polzahl: 37
AAO057
Herstellerprodukttyp
VIP-2/PT/D37SUB/M/SO
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US